Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20)

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 0289 66
0289 66
7,29 EUR
EAN 4010337289661
VE 1
PS 13
Anthrazit
Best.-Nr. 0289 67
0289 67
10,75 EUR
EAN 4010337289678
VE 1
PS 13
Farbe Alu
Best.-Nr. 0289 65
0289 65
10,75 EUR
EAN 4010337289654
VE 5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren.

Hinweise

  • Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  • Hotel-Card-Schalter, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads