TKS-IP-Datenschnittstelle

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5500 000
5500 000
323,36 EUR
EAN 4010337052685
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die Datenschnittstelle dient dazu, die derzeitige Pushbutton-Inbetriebnahme um eine komfortable Inbetriebnahme mittels PC/Laptop zu erweitern und den 2-Draht-Bus an IP anzubinden.
  • Projektierung über Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Inbetriebnahme großer Projekte.
  • Auslesen der Projektierungsdaten von Bestandsanlagen.
  • Anbindung Gira 2-Draht-Bus an IP.
  • Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Technische Daten

Spannungsversorgung
2-Draht-Bus:
DC 24 V ±2 V
Zusatzversorgung:
DC 12 V bis 26 V
Stromaufnahme:
max. 5 mA

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Steckklemme
Zusatzversorgung:
2 x Steckklemme

Optische Anzeige
Modus:
orange
Fkt./Prog.:
grün

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Luftfeuchtigkeit:
93 % rel. Luftfeuchtigkeit

Schutzklasse:
III (nach IEC 61140)

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Projektierungssoftware V5.0 für Gira One, den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

Best.-Nr.

ZIP, 1.019.510 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.210 Kb

Laden


TKS Busadressen Finder
Software

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Best.-Nr. 5500 000

ZIP, 66.794 Kb

Laden


TKS-IP-Datenschnittstelle
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5500 000

PDF, 393 Kb

Laden


TKS-IP-Datenschnittstelle
Gebrauchsanleitungen

Schnellstartanleitung

Best.-Nr. 5500 000

PDF, 1.069 Kb

Laden


TKS-IP-Datenschnittstelle
Software

Firmware-Datei

Best.-Nr. 5500 000

ZIP, 28.804 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads