eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole
Flächenschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5492 112
5492 112
119,13 EUR
EAN 4010337047179
VE 1/5
PS 42
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
  • Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
  • Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
  • Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
  • Statusrückmeldung an Funksender.
  • Statusanzeige mit LED.
  • Auswertung der Nebenstelleneingänge.

Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz:

  • Positionierung von Behängen über Szenenaufruf.
  • Position für Sonnenschutz und Dämmerung.
  • Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar.

Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz:

  • Szenenbetrieb möglich.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz.

Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle:

  • Spannungsversorgter eNet Sender.
  • Steuerung von Beleuchtung.
  • Steuerung von Beschattung.

Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz):

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM).
  • Nebenstellenauswertung deaktivieren.
  • Bediensperren.
  • Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar.
  • Laufrichtung invertierbar.
  • Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
  • Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar.
  • Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.
  • Repeaterfunktion.
  • Update der Gerätesoftware.
  • Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
  • Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5492 ..

PDF, 971 Kb

Laden


Funk Bedienaufsatz Memory, Funk Bedienaufsatz
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..

PDF, 460 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 282 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads