Neu

Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~ mit Pfeilsymbolen und Montageplatte

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 3158 13
3158 13
33,86 EUR
EAN 4010337112594
VE 1/5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
  • Elektrisch und mechanisch verriegelt.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Lieferumfang

  • Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads