Neu

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~
mit oranger Abdeckung und Aufdruck "ZSV" (zusätzliche Sicherheitsversorgung)

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Orange glänzend
Best.-Nr. 4188 709
4188 709
18,81 EUR
EAN 4010337117070
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Merkmale

Merkmale

  • Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut
starr und flexibel:

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
  • Die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads