Tastsensor 3 Komfort 4fach (2+2) für KNX
Flächenschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2035 112
2035 112
201,36 EUR
EAN 4010337081869
VE 1
PS 06
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
  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Demontageschutz durch Verschraubung.
  • Zwei mehrfarbige Status-LEDs je Bedienfläche.
  • Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur.
  • Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar.
  • Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte und Szenennebenstelle.
  • Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler-Nebenstelle.
  • Reglernebenstelle: Betriebsmodusumschaltung mit normaler und hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung.
  • Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen.
  • Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs.
  • Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können.
  • Weiße Betriebs-LED.
  • Betriebs-LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar.
  • Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED und Betriebs-LED (z. B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen).

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schutzklasse:
III

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Tastsensor 3
Produktinformation

Best.-Nr.

PDF, 449 Kb

Laden


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach Flächenschalter, Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-fach Flächenschalter
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 321 Kb

Laden


Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-fach Flächenschalter
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 2.025 Kb

Laden


Tastsensor 3 Komfort 4fach (2+2) Flächenschalter
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2035 ..

VD4, 305 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads