SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4414 01
4414 01
18,59 EUR
EAN 4010337094388
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4414 03
4414 03
18,59 EUR
EAN 4010337094401
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4414 27
4414 27
18,59 EUR
EAN 4010337094425
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4414 28
4414 28
19,82 EUR
EAN 4010337094432
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4414 26
4414 26
24,38 EUR
EAN 4010337094418
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4414 005
4414 005
24,38 EUR
EAN 4010337094371
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4414 015
4414 015
24,38 EUR
EAN 4010337094395
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4414 600
4414 600
33,35 EUR
EAN 4010337094463
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0414 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut
starr und flexibel:

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads