System 3000 Relaisschalteinsatz potenzialfrei

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5407 00
5407 00
101,74 EUR
EAN 4010337112068
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Siehe Auflistung bei

S3000 Relaisschalteins.

Merkmale

Merkmale

  • Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren.
  • Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz.
  • Schalten abweichender Spannungspotentiale oder Außenleiter über den potentialfreien Kontakt.
  • Anschluss von Nebenstellen möglich.
  • Automatisches Ausschalten der Last. Nachlaufzeiten in fünf Stufen einstellbar, nicht nachtriggerbar.
  • Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Schaltaktorkanal 1fach.
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes:
    Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
    Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
  • Die Kombination der Aufsätze 5393xx und 5394xx ist erst ab I05 (Index) möglich.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltstrom bei 35 °C
ohmsch:
16 A (AC1)

Schaltstrom
Leuchtstofflampen:
4 AX

Stand-by:
0,1 bis 0,5 W

Anschlussleistung bei 35 °C
HV-LED-Lampen:
typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 400 W
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
Tronic-Trafos:
1500 W
induktive Trafos:
1000 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA

Kapazitive Last:
920 VA (115 µF)

Nachlaufzeit:
ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 35 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Relaisschalteinsatz potenzialfrei
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5407 00

PDF, 349 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads