Alt - LED-Beleuchtungselement 230 V~

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Gelb, 0,95 mA
Best.-Nr. 0497 07
0497 07
16,51 EUR
EAN 4010337497073
VE 10/50
PS 01
Blau, 0,8 mA
Best.-Nr. 0497 08
0497 08
16,51 EUR
EAN 4010337497080
VE 10/50
PS 01
Rot, 0,95 mA
Best.-Nr. 0497 10
0497 10
16,51 EUR
EAN 4010337497103
VE 10/50
PS 01
Weiß, 0,7 mA
Best.-Nr. 0497 18
0497 18
16,51 EUR
EAN 4010337881803
VE 10/50
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Optionales Zubehör

Merkmale

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads
Home Unterputz-Einsätze, Zubehör Beleuchtungselemente Alt - LED-Beleuchtungselement 230 V~