Profilhalbzylinder

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
mit sortierten Schließungen
Best.-Nr. 0001 00
0001 00
32,32 EUR
EAN 4010337001003
VE 1/5
PS 02
mit gleichen Schließungen
Best.-Nr. 0002 00
0002 00
38,86 EUR
EAN 4010337002000
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Zur Verwendung in Schlüsselschaltern.

Hinweise

  • Mit fünf Stiftzuhaltungen und drei Schlüsseln.
    Grundlänge: 30 mm,
    Gesamtlänge: 40 mm.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads