TKS-Schaltaktor

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 1289 00
1289 00
155,74 EUR
EAN 4010337289005
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Steuergerät Audio REG Steuergerät Video REG

Merkmale

Merkmale

  • Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikationsbus.
  • Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 10 A über den 2-Draht-Bus.
  • Der Schaltaktor ist ansteuerbar über:
    die Tasten "Tür" und "Licht" an der Wohnungsstation,
    die Ruftaste an der Türstation,
    die Ruftaste an der Wohnungsstation.
  • Der Schaltaktor lässt sich in fünf verschiedenen Betriebsarten betreiben: Schalten, Timer/s, Timer/min, Impuls und Türöffner.
  • Impulsfunktion zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.
  • Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster.
  • Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 bis 10 s bzw. 1 bis 10 min.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über 2-Draht-Bus

potenzialfreier Relaiskontakt
wahlweise:
10 A bei AC 230 V
wahlweise:
2 A bei DC 30 V

Anzahl einlernbarer Ruftaster:
max. 16

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Der Schaltaktor ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputz-Verteiler verwenden.
  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 128900

RFA, 680 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 128900

IFC, 212 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.210 Kb

Laden


Schaltaktor
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1289 00

PDF, 196 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads