Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage
8fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
Best.-Nr. 1366 27
1366 27
209,78 EUR
EAN 4010337366270
VE 1
PS 17
Aluminium
Best.-Nr. 1366 26
1366 26
174,84 EUR
EAN 4010337366263
VE 1
PS 17
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung.
  • Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
  • Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

Hinweise

  • Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
  • Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.

Abmessungen in mm

1fach: 87 86 53
2fach: 158 86 53
3fach: 230 86 53
5fach: 372 86 53
5fach 600 mm: 587 86 53
8fach: 587 86 53

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads