IP-Schnittstelle für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2168 00
2168 00
260,00 EUR
EAN 4010337084457
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Zur Ankopplung eines PCs an den KNX Bus um KNX Komponenten zu adressieren, programmieren oder diagnostizieren.

Technische Daten

KNX Medium:
KNXnet/IP u. TP1-256

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Anschlüsse
IP:
2 x Buchsen RJ45
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang der Gira Spannungsversorgungen für KNX.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


IP-Router, IP-Schnittstelle
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2168 00

PDF, 119 Kb

Laden


IP-Schnittstelle
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2168 00

PDF, 535 Kb

Laden


IP-Schnittstelle
Produktdatenbank

ab ETS3.0f

Best.-Nr. 2168 00

VD4, 15 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads