Sensotec ohne Fernbedienung

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2376 01
2376 01
211,32 EUR
EAN 4010337014478
VE 1
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2376 03
2376 03
211,32 EUR
EAN 4010337014485
VE 1
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2376 27
2376 27
211,32 EUR
EAN 4010337014508
VE 1
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 2376 28
2376 28
215,69 EUR
EAN 4010337014515
VE 1
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 2376 26
2376 26
218,59 EUR
EAN 4010337014492
VE 1
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 2376 005
2376 005
218,59 EUR
EAN 4010337037736
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.

Merkmale

Merkmale

  • Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen.
  • Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.).
  • Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen.
  • Nebenstellenbedienung mit Wipptaster.
  • Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen.
  • Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion).
  • Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar.
  • Montage in tiefe Gerätedose.
  • Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3.
  • Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein.
  • Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein.
  • Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
AC 230/240 V~

Netzfrequenz:
50/60 Hz

Umgebungstemperatur:
0 °C bis 50 °C

Montagehöhe:
1,10 m

Erfassungsbereich nach vorne
Nahbereich:
ca. 5 cm
Fernbereich:
ca. 6 m

Reichweite zu jeder Seite
Fernbereich:
ca. 2 m

Helligkeit:
10 bis 1000 lx

Nachlaufzeit:
1 s bis 60 min

Anschluss Schraubklemmen
Eindrähtig:
1,5 bis 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 bis 2,5 mm²

Anschlussleistung
Glühlampen:
4 bis 300 W
HV-Halogen:
4 bis 300 W
LED-Lampen:
typ. 4 bis 60 W

Einbautiefe:
33 mm

Hinweise

  • Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Sensotec und Sensotec LED
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Sensotec
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.357 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads