Wippe mit Kontrollfenster

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3290 01
3290 01
5,82 EUR
EAN 4010337041610
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3290 03
3290 03
5,82 EUR
EAN 4010337041627
VE 10/100
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3290 27
3290 27
5,82 EUR
EAN 4010337041641
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3290 28
3290 28
6,34 EUR
EAN 4010337041658
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3290 26
3290 26
9,59 EUR
EAN 4010337041634
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3290 005
3290 005
9,59 EUR
EAN 4010337067047
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3290 015
3290 015
9,59 EUR
EAN 4010337110491
VE 10
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 3290 600
3290 600
16,89 EUR
EAN 4010337045403
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads