Neu

Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Montageplatte
Universal-Aus-Wechselschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 4176 13
4176 13
39,31 EUR
EAN 4010337092452
VE 5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Merkmale

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads