RF Wandsender 2fach für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5178 01
5178 01
132,91 EUR
EAN 4010337123026
VE 1
PS 06
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5178 03
5178 03
132,91 EUR
EAN 4010337123033
VE 1
PS 06
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5178 27
5178 27
132,91 EUR
EAN 4010337123040
VE 1
PS 06
Anthrazit
Best.-Nr. 5178 28
5178 28
135,00 EUR
EAN 4010337123064
VE 1
PS 06
Farbe Alu
Best.-Nr. 5178 26
5178 26
137,08 EUR
EAN 4010337123057
VE 1
PS 06
Schwarz matt
Best.-Nr. 5178 005
5178 005
137,08 EUR
EAN 4010337123088
VE 1
PS 06
Grau matt
Best.-Nr. 5178 015
5178 015
137,08 EUR
EAN 4010337123071
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Auf Wänden kann der Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden.
  • Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
  • Integrierte Schnittstelle USB Micro Typ B zur lokalen Programmierung und als KNX RF Schnittstelle nutzbar.
  • Batteriebetriebenes Gerät.
  • Gerät unterstützt KNX Secure.

Funktion "Schalten"

  • Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Befehl bei kurzem oder langem Tastendruck.

Funktion "Dimmen"

  • Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (heller-EIN, dunkler-AUS, heller/dunkler-UM).

Funktion "Jalousie"

  • Befehl beim Drücken der Taste parametrierbar (AUF, AB, UM).

Funktion "Wertgeber"

  • 1Byte, 2 Byte, 3 Byte, 14 Byte ASCII.

Funktion "Farbe"

  • Farbsteuerung RGB/RGBW, toggeln von 8 Farbwerten.

Funktion "Szenennebenstelle"

  • Szenenabruf und Speichern möglich, toggeln von 8 Szenen.

Funktion "Individuell"

  • Diverse Funktionskombinationen bei Taste drücken bzw. loslassen.
  • Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.

Technische Daten

KNX Medium:
RF1.R

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

Nennspannung:
DC 3 V

Batterien:
1 x CR 2032

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Sendeleistung:
max. 20 mW

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Bei Verwendung von metallischen Abdeckrahmen kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


RF Wandsender 2fach für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5178 ..

PDF, 781 Kb

Laden


RF Wandsender 2fach für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 5178 ..

PDF, 1.058 Kb

Laden


RF Wandsender 2fach für KNX
Produktdatenbank

ab ETS5.7.5

Best.-Nr. 5178 ..

ZIP, 242 Kb

Laden


RF Wandsender 2fach für KNX
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5178 ..

PDF, 309 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads