LED-Signalleuchte 230 V~

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Rot / Grün
Best.-Nr. 1171 00
1171 00
114,14 EUR
EAN 4010337049289
VE 1
PS 02
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
  • Mit der Signalleuchte können einfache Signalisierungen für bspw. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer realisiert werden.
  • Die gesamte Einsatzfläche von 55 x 55 mm wird, unterteilt in die obere Hälfte für die Farbe Rot und die untere Hälfte für die Farbe Grün, homogen ausgeleuchtet.
  • Die beiden Hälften können separat, z. B. über einen Serienschalter, angesteuert werden.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:
1,0 W/5,6 VA

Lichtstärke
Rot:
0,1 cd
Grün:
0,3 cd

Einbautiefe:
30 mm

Anschlussquerschnitt
maximum:
2,5 mm²

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C

Lieferumfang

  • Zwei Beschriftungsschilder "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" liegen bei.

Abmessungen in mm

Einsatzfläche: B 55 H 55

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 117100

RFA, 564 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 117100

IFC, 28 Kb

Laden


Gira LED-Beleuchtung
Produktinformation

Produktinformation
Gira LED-Beleuchtung
Für mehr Sicherheit und Orientierung
Bestell-Nr. 1766 10

Best.-Nr.

PDF, 248 Kb

Laden


LED-Signalleuchte / LED-Orientierungsleuchte
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 461 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads