SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, Kontrolllicht und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4552 01
4552 01
34,76 EUR
EAN 4010337095200
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4552 03
4552 03
34,76 EUR
EAN 4010337095217
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4552 27
4552 27
34,76 EUR
EAN 4010337095231
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4552 28
4552 28
36,01 EUR
EAN 4010337095248
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4552 26
4552 26
40,52 EUR
EAN 4010337095224
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4552 005
4552 005
40,52 EUR
EAN 4010337095194
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4552 015
4552 015
40,52 EUR
EAN 4010337095255
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 2763 ..

Optionales Zubehör

LED-Beleuchtungselemente (neue Generation)

ÜSS-Modul

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads