Kaiser Bohrschablone

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2492 00
2492 00
48,23 EUR
EAN 4010337031284
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Zum senkrechten und waagerechten Vorbohren von Kombinationsabständen.
  • 71 mm für Normkombinationen.
  • 91 mm für getrennte Abdeckungen von Kleinspannungsgeräten.
  • Mit gehärteten Bohrbuchsen.
  • Mit ausklappbarem Führungsstift für die erste Bohrung.

Hinweise

  • Kaiser Best.-Nr. 1190-65

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads