SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4457 01
4457 01
11,34 EUR
EAN 4010337093244
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4457 03
4457 03
11,34 EUR
EAN 4010337093268
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4457 27
4457 27
11,34 EUR
EAN 4010337093329
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4457 28
4457 28
12,64 EUR
EAN 4010337093336
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4457 26
4457 26
17,34 EUR
EAN 4010337093312
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4457 005
4457 005
17,34 EUR
EAN 4010337093237
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4457 015
4457 015
17,34 EUR
EAN 4010337093251
VE 1/5
PS 11
Edelstahl (lackiert)
Best.-Nr. 4457 600
4457 600
25,77 EUR
EAN 4010337093343
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0457 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads