Neu

Wippe mit Symbol
Klingel

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3286 01
3286 01
5,83 EUR
EAN 4010337039723
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3286 03
3286 03
5,83 EUR
EAN 4010337039730
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3286 27
3286 27
5,83 EUR
EAN 4010337039754
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3286 28
3286 28
6,34 EUR
EAN 4010337039761
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3286 26
3286 26
9,59 EUR
EAN 4010337039747
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3286 005
3286 005
9,59 EUR
EAN 4010337067870
VE 5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3286 015
3286 015
9,59 EUR
EAN 4010337110477
VE 1
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 3286 600
3286 600
16,92 EUR
EAN 4010337045151
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauer-beleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads