Namensschild bzw. Türschild
2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 1072 00
1072 00
24,47 EUR
EAN 4010337072003
VE 5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Abdeckrahmen 2f o.M.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Namensschild bzw. Türschild für Zimmer.
  • Bestehend aus einer Montageplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung.
  • Problemloses Auswechseln des Schriftträgers.

Befestigungsmöglichkeit

  • Anschrauben:
    Die Grundplatte des Namensschilds bzw. Türschilds wird mit den mitgelieferten Schrauben/Dübeln an der Wand befestigt.

Technische Daten

Abmessungen
B x H:
122 x 51 mm

Hinweise

  • Zur Montage auf Glasflächen separat erhältliche Montageplatte benutzen, die einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite der Oberfläche ermöglicht.
  • Für Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg aus den Schalterprogrammen des System 55 geeignet.
  • Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads