Spannungsversorgung AC 24 V 1 A

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 1024 00
1024 00
110,00 EUR
EAN 4010337010715
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 – 10 V, Regensensor 0 / 10 V usw.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V 50/60 Hz
sekundär:
AC 24 V

Nennstrom sekundär:
1 A

Anschlüsse:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Spannungsversorgung
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1024 00

PDF, 215 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads