Beschriftungsbögen für System 55 Tastsensor 3, Ruftaster, Funk Wandsender flach
Tastsensor 3 Plus

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2 x 35 Schriftfelder 38 x 36 mm
Best.-Nr. 1089 00
1089 00
40,92 EUR
EAN 4010337003830
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im
    DIN A4-Format.

Hinweise

  • Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Um Ihren Druck zu gestalten, geben Sie auf der folgenden Website die Gira Artikelnummer Ihrer Textetiketten ein.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads