Amerikanische Steckdose 2-polig + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0487 03
0487 03
58,95 EUR
EAN 4010337487036
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0487 28
0487 28
55,33 EUR
EAN 4010337487289
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0487 26
0487 26
59,62 EUR
EAN 4010337487265
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
17 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Symbolaufdruck möglich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads