Wippe mit Kontrollfenster und Symbol
Licht

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3674 01
3674 01
7,27 EUR
EAN 4010337041870
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3674 03
3674 03
7,27 EUR
EAN 4010337041887
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3674 27
3674 27
7,27 EUR
EAN 4010337041993
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3674 28
3674 28
7,81 EUR
EAN 4010337042099
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3674 26
3674 26
11,08 EUR
EAN 4010337041894
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3674 005
3674 005
11,08 EUR
EAN 4010337067221
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3674 015
3674 015
11,08 EUR
EAN 4010337110583
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads