Wippe mit Beschriftungsfeld

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3299 01
3299 01
8,23 EUR
EAN 4010337039471
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3299 03
3299 03
8,23 EUR
EAN 4010337039488
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3299 27
3299 27
8,23 EUR
EAN 4010337039501
VE 1
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3299 28
3299 28
8,75 EUR
EAN 4010337039518
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3299 26
3299 26
12,00 EUR
EAN 4010337039495
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3299 005
3299 005
12,00 EUR
EAN 4010337066859
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3299 015
3299 015
12,00 EUR
EAN 4010337110545
VE 1
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 3299 600
3299 600
19,31 EUR
EAN 4010337044956
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.
  • Beschriftungsschilder mit Symbolen "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads