SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
Schraubklemmen

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4183 01
4183 01
10,56 EUR
EAN 4010337093558
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4183 03
4183 03
10,56 EUR
EAN 4010337093572
VE 10/100
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4183 27
4183 27
10,56 EUR
EAN 4010337093596
VE 10
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4183 28
4183 28
11,81 EUR
EAN 4010337093602
VE 10
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4183 26
4183 26
16,35 EUR
EAN 4010337093589
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4183 005
4183 005
16,35 EUR
EAN 4010337093541
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4183 015
4183 015
16,35 EUR
EAN 4010337093565
VE 1/5
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 4183 600
4183 600
23,05 EUR
EAN 4010337093619
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads