Designrahmen für Türstation AP
2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Farbe Alu
Best.-Nr. 8502 65
8502 65
14,59 EUR
EAN 4010337032083
VE 1
PS 18
Anthrazit
Best.-Nr. 8502 67
8502 67
14,59 EUR
EAN 4010337032113
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Passendes Ersatzteil für

Merkmale

Merkmale

  • Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
  • Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44.
  • Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil.
  • Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche.
  • Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Wetterfester Lautsprecher.
  • Hochwertiges Elektretmikrofon.
  • Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
  • Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
  • Sprechlautstärke einstellbar.
  • Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
  • Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
  • Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über 2-Draht-Bus

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme

Schutzart:
IP44

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads
Home Gira Türkommunikationssystem Türstationen Aufputz TX_44 Designrahmen für Türstation AP 2fach