eNet Funk Energiesensor 4fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 5473 00
5473 00
305,31 EUR
EAN 4010337774372
VE 1
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server.
  • Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers.
  • Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie.
  • Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server.
  • Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Messbereich
Strom:
0 mA bis 16 A
Elektrische Leistung:
0 bis 3680 W
Energieverbrauch:
0 bis 99999 kWh

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Nennlaststrom:
16 A

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Länge der Datenleitung:
max. 3 m

Hinweise

  • Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Server benötigt.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Energiesensor 4fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5473 00

PDF, 1.227 Kb

Laden


eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Best.-Nr.

PDF, 3.039 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 6.292 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 5.796 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads