System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ
System 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 5379 01
5379 01
76,10 EUR
EAN 4010337124801
VE 1/5
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5379 03
5379 03
76,10 EUR
EAN 4010337124818
VE 1/5
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 5379 27
5379 27
76,10 EUR
EAN 4010337124832
VE 1/5
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 5379 28
5379 28
78,99 EUR
EAN 4010337124849
VE 1/5
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 5379 26
5379 26
83,55 EUR
EAN 4010337124825
VE 1/5
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 5379 015
5379 015
83,55 EUR
EAN 4010337124863
VE 1/5
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 5379 005
5379 005
83,55 EUR
EAN 4010337124856
VE 1/5
PS 02
Edelstahl
Best.-Nr. 5379 600
5379 600
91,82 EUR
EAN 4010337124962
VE 1/5
PS 02
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
  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Einstellbare Nachlaufzeit
  • Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel:
180°

Nachlaufzeit
einstellbar:
10 s bis 30 min

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
fest:
Tagbetrieb

Empfindlichkeit
fest eingestellt auf:
75%

Schutzart
System 55, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 32 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 19 m

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads