Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.
Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
Spannungsprüfung von vorn möglich.
Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
Gut zugängliche Lösehebel.
Bruchsicherer Thermoplastsockel.
Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauer-beleuchtung gewechselt werden.
Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
Technische Daten
Einbautiefe:
32 mm
Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²
Nennleistung
LEDi/ CFLi:
200 W
Hinweise
Auch beleuchtbar anzuschließen.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.