Einsatz Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
15 Minuten
Best.-Nr. 0320 00
0320 00
83,12 EUR
EAN 4010337320005
VE 1/5
PS 02
120 Minuten
Best.-Nr. 0321 00
0321 00
83,12 EUR
EAN 4010337321002
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Abd. Knebel Zeitsch. 15 min Abd. Knebel Zeitsch. 120 min

Abdeckung mit Symbolscheiben

Abd. Knebel Zeitsch. + Jalousie

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
33 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Zeitschalter 2-polig
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Zeitschalter für Zeitschaltung 2-polig

Best.-Nr. 0320 00
0321 00

PDF, 13 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads