Einsatz Lichtsignal

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0161 00
0161 00
12,61 EUR
EAN 4010337161004
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
Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
maximum:
2 x 2,5 mm²
minimum:
2 x 1,5 mm²

Hinweise

  • Beleuchtbar mit Beleuchtungselementen für Lichtsignal.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads