Gira HomeServer 4

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0529 00
0529 00
2.727,92 EUR
EAN 4010337529002
VE 1
PS 05
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Gateway für die KNX Installation, vornehmlich auf die Belange von Gebäuden im privaten Bereich abgestimmt. Damit wird der Gira HomeServer 4 zum Bordcomputer, der die Vernetzung moderner Gebäude und ihrer technischen Ausstattung intern und mit der Welt übernimmt. Die Bedienung erfolgt über modernste Kommunikationsmedien. Neben dem PC kann ein Zugriff auch über andere internetfähige Geräte erfolgen, die an ein LAN, ein hausinternes WLAN oder das Internet angeschlossen sind. Damit sind die KNX Funktionen überall kontrollier- und steuerbar. Zur komfortablen Bedienung für den Gira HomeServer 4 eignet sich auch die Gira HomeServer App. Die App ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar und lässt sich auf Smartphones sowie auf Tablets verwenden.

Merkmale

Merkmale

  • Updatefähig.
  • Verwaltung von 200 Benutzern. Mehrfacher Login unter einem Benutzernamen möglich.
  • Archivierung von Projekten mit eigenen Inhalten, wie z. B. Grundrisszeichnungen etc.
  • Zyklische/getriggerte Datenaufzeichnung (z. B. Temperaturverläufe, Betriebsstundenzähler, Füllstände).
  • Grafische Benutzeroberfläche: Visualisierung von Gebäude- bzw. Gerätezuständen mit frei positionierbaren Icons und Texten. Hinterlegen eigener Bilder und Menüstrukturen pro Benutzergruppe.
  • Auswertung von IP-Kameras: Aufzeichnung von Bildern und Darstellung in Visualisierung. Weiterleitung der Bild-Daten per E-Mail und FTP. Dabei sind länderspezifische Anforderungen zu berücksichtigen, insbesondere protokollspezifische Informationen und Normen im Kommunikationsbereich.
  • Export von Daten- bzw. Alarmaufzeichnungen im Format Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Mathematische Funktionen (z. B. Grundrechenarten).
  • Speichern/Abrufen von Lichtszenen.
  • Zeitschaltuhren, Wochenprogramm, Feiertagskalender.
  • Störmeldungen, Messwerte und Sensor- bzw. Aktorzustände per Push-Nachricht und E-Mail übertragbar. Quittierung über KNX.
  • Selbstlernende Anwesenheitssimulation.
  • Fernprogrammierung per Netzwerk-, Internet-, DFÜ-Verbindung.
  • Senden von ASCII-Texten.
  • IP-Kopplung mit Fremdprodukten, die IP-Telegramme zur Steuerung erzeugen oder bearbeiten.
  • Verschleißarm, da keine bewegten Teile wie Lüfter oder Festplatte.
  • Grafischer Logikeditor: Ermöglicht z. B. projektübergreifendes Kopieren von Bausteingruppen, Anlegen beliebig vieler Arbeitsblätter. Vorbereitet sind über 150 Logikbausteine. Der Logik Online Test wurde um die Aufzeichnung der Startsequenz erweitert.
  • Importieren und exportieren von globalen Bibliotheken.
  • Kommunikationsobjekte: Datenübernahme aus ETS per OPC-Datei oder direkt aus der knxproj-Datei. Im- und Export von Kommunikationsobjekten als CSV-Datei.
  • Universal-Zeitschaltuhr: Mehrere Schaltpunkte pro Uhr möglich, sowie Nachführung von Schaltzuständen. Verwendung von Platzhaltern in Tag, Monat, Jahr. Aktivierung/Deaktivierung über Kommunikationsobjekt. Mit Astro- und Zufallsfunktion.
  • Datensicherung/Wiederherstellung von Remanentdaten.
  • 14-Byte-KNX Texte: Auswertung durch Vergleich mit Textstring. Verwendung in SMS, Push Notification, E-Mails, Statusseite.
  • Empfang von IP-Telegrammen: Angabe eines Adressbereichs, Extrahieren von 14-Byte-KNX Texten, Zuordnung zu 14-Byte-KNX Texten.
  • SNMP: Auslesen von numerischen und 14-Byte-KNX Texten. Setzen von numerischen Werten, Integerwerten und Texten. Senden von SNMP-Traps über HomeServer-Befehl. Optional ColdStart-Trap beim Start des Gira HomeServers.
  • Buszugriff mittels KNXnet/IP Protokoll.
  • Auswerten von webbasierten IP-Geräten (lesend/schreibend).
  • iETS-Server: Fernprogrammierung von KNX Anlagen. Freigabe der iETS-Funktion über Kommunikationsobjekt. Gira HomeServer läuft während der Programmierung über iETS ohne Einschränkung weiter. Schaltvorgänge werden weiter ausgeführt. Prozessabbild bleibt aktuell.
  • KNX Data Secure kompatibel.
  • VDE Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft".
  • Logikbaustein für Modbus TCP Anbindung.
  • Gira HomeServer App auf Apple Mac verfügbar.
  • Freie Visualisierung in HTML5 Technologie.

Technische Daten

Anschlussmöglichkeiten
serielle Schnittstelle:
1 x RS232
Netzwerk:
1 x RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
KNX System:
via IP-Router für KNX, USB-Datenschnittstelle
USB:
2.0 Typ B

Leistungsaufnahme:
ca. 15 W

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C

Hinweise

  • Weitere Informationen: www.gira.de/homeserver.
  • Technische Angaben können je nach Versionsstand variieren bzw. verändert werden. Ebenso kann der Leistungsumfang zwischen den einzelnen Clients (QuadClient, iOS App, Android App) variieren.
  • Empfohlene Systemvoraussetzungen für Bediengeräte: Internet-Browser möglicher Bediengeräte müssen mindestens HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) und CSS unterstützen.
  • Gira HomeServer Expertensoftware für Betriebssysteme ab Windows 10 inkl. Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
  • Übernahme der ETS-Gruppenadressen aus ETS 3, 4, 5 und 6.
  • Einbindung von Grafikprogrammen.
  • Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für de Gira HomeServer 4.
    www.appshop.gira.de.

Lieferumfang

  • Netzkabel, Gira HomeServer 4.

Abmessungen in mm

B 225,5 H 90,5 T 231,5

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Effizienter Service für die Elektrobranche - Vernetzung von KNX und IP-Kompetenz mit den Systemintegratoren
KNX verarbeitende Elektrofachbetriebe können bei Inbetriebnahme und Projektierung von Gira Produkten der Gebäudesystemtechnik, wie z. B. Gira HomeServer, von der Zusammenarbeit mit Systemintegratoren profitieren.
Mehr

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Amazon Alexa einrichten
Gebrauchsanleitungen

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Best.-Nr. 2089 00

PDF, 5.267 Kb

Laden


Gira Control Point
Software

UPnP Plugin zur Steuerung von Loewe oder Revox Geräten.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

ZIP, 2.145 Kb

Laden


Gira Experte
Software

Software für Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

ZIP, 488.527 Kb

Laden


Gira HomeServer / FacilityServer
Gebrauchsanleitungen

Zusätzliche Informationen

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

ZIP, 10.550 Kb

Laden


Gira HomeServer / FacilityServer
Zertifikate

GNU General Public License.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

PDF, 54 Kb

Laden


Gira HomeServer / FacilityServer
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

PDF, 2.235 Kb

Laden


Gira HomeServer / FacilityServer - App
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

PDF, 466 Kb

Laden


Gira HomeServer / FacilityServer - Funktionaler Angebotstext
Ausschreibungen

Funktionaler Angebotstext zum Gira HomeServer/FacilityServer. Format Excel. Version 1.3.1 Stand Februar 2016.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

ZIP, 118 Kb

Laden


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Achtung! Nur geeignet für Gira HomeServer 4 oder Gira FacilityServer 4.
Beachten Sie unbedingt die in der zip-Datei enthaltene Produktdokumentation im pdf-Format.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Laden


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Mit dieser Datei können Sie die Firmware vom Gira HomeServer/FacilityServer auf die Version 4.6.0 via USB-Stick downgraden.
Die Datei kann ab den folgenden Indexständen verwendet werden:
- HomeServer: Indexstand I21
- FacilityServer: Indexstand I17
Bitte beachten Sie die Informationen in der ZIP-Datei.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

ZIP, 22.935 Kb

Laden


Gira OS Connect
Software

Software zur Anbindung von Apple-Produkten an den Gira HomeServer/FacilityServer.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

ZIP, 2.495 Kb

Laden


Google Assistant einrichten
Gebrauchsanleitungen

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Best.-Nr. 2089 00

PDF, 2.358 Kb

Laden


Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2068 00
2078 00
2088 00
2097 00

PDF, 131 Kb

Laden


QuadClient Starter
Software

Windows-Anwendung, die auf dem Client Gerät installiert wird.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

ZIP, 1.132 Kb

Laden


Schnittstelleninformationen
Externer Link

Entwicklerdokumentation zum Erstellen von Logikbausteinen, Plugins, Templates sowie zum URL Endpoint.

Best.-Nr. 0529 00
2075 00

ZIP, 6.504 Kb

Laden


USB-ISDN-Adapter
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2093 00

PDF, 26 Kb

Laden


Wandhalter für Gira HomeServer 4
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 2098 00

PDF, 49 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads