LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
20 – 200 W
Best.-Nr. 0300 00
0300 00
41,60 EUR
EAN 4010337300007
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2026.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen.
  • Kurzschlussschutz mit Feinsicherung.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
typ. 3 bis 40 W
Glühlampen:
20 bis 200 W
HV-Halogen:
20 bis 200 W

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0300 00

PDF, 285 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads