Bluetooth® Wandsender 2fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 2462 01
2462 01
113,05 EUR
EAN 4010337110736
VE 1
PS 02
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2462 03
2462 03
113,05 EUR
EAN 4010337101642
VE 1
PS 02
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 2462 27
2462 27
113,05 EUR
EAN 4010337101659
VE 1
PS 02
Anthrazit
Best.-Nr. 2462 28
2462 28
115,61 EUR
EAN 4010337101680
VE 1
PS 02
Farbe Alu
Best.-Nr. 2462 26
2462 26
119,46 EUR
EAN 4010337101673
VE 1
PS 02
Schwarz matt
Best.-Nr. 2462 005
2462 005
119,46 EUR
EAN 4010337101666
VE 1
PS 02
Grau matt
Best.-Nr. 2462 015
2462 015
119,46 EUR
EAN 4010337110743
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  • Konfiguration per App oder NFC.

Technische Daten

Funkfrequenz:
2,402 - 2,480 GHz

Funkprotokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Schnittstelle:
NFC

Reichweite
im Freifeld:
bis 75 m
in Gebäuden:
ca. 10 m

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +65 °C

Luftfeuchtigkeit:
0 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.

Lieferumfang

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bluetooth Wandsender
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 252 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads