Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen
1fach für Standard 55

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 1061 01
1061 01
18,38 EUR
EAN 4010337076803
VE 10
PS 13
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 1061 03
1061 03
18,38 EUR
EAN 4010337076797
VE 10
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Abmessungen
1fach:
B 80,8 x H 80,8 x T 59,2 mm
2fach:
B 151,9 x H 80,8 x T 59,2 mm
3fach:
B 223,4 x H 80,8 x T 59,2 mm

Lieferumfang

  • Abdeckrahmen, Adapter zur Leitungseinführung und Leitungseinführung für Kanal 15x15 mm sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads