Betauungssensor

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5069 00
5069 00
101,47 EUR
EAN 4010337107897
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Die abgebildeten Produkte sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar.
Sie kommunizieren nicht über den Gira One Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems.
Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert.
System 3000 Bewegungs- und Präsenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhängig zu steuern.
Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One Systemhandbuch zu finden.

Merkmale

Merkmale

  • Erkennen von Kondenswasserbildung.
  • Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör).
  • Montage auf Kühlmittelleitung.

Technische Daten

Nennspannung:
DC 3,3 V bis 5 V SELV

Stromaufnahme:
typ. 0,5 mA

Anschlussleitung:
2 m

Schutzklasse:
III

Schutzart:
IP67

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Betauungssensor
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5069 00

PDF, 240 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads