USV für Notrufset

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2918 03
2918 03
256,70 EUR
EAN 4010337011767
VE 1/5
PS 34
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für das Gira Notrufset.
  • Bei Absinken bzw. Wegfall der Netzeingangsspannung wird die angeschlossene Last vom Akku unterbrechungsfrei weiter versorgt.
  • Bei einem erneuten Ansteigen bzw. Anliegen der Netzeingangsspannung wird der Akku von der Last getrennt und im normalen Netzbetrieb wieder aufgeladen.
  • Über den Meldekontakt (M) können die Betriebszustände "USV aktiv" oder "Akku defekt" signalisiert werden.

Technische Daten

Eingangsspannung:
DC 24 V

Ausgangsspannung im Akkubetrieb:
22,8 V ± 10 %

Nennlast im Akkubetrieb:
130 mA für 1 h

Maximallast
im Akkubetrieb:
300 mA für 15 min

Batterie/Akku
Typ:
UR18500F
UN-Nr.:
3480

Maximallast
im Netzbetrieb:
250 mA

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Hinweise

  • Für Installationen nach DIN VDE 0834.
  • DIN VDE 0834 schreibt den Austausch von Bauelementen mit begrenzter Lebensdauer (Akku) 1 x jährlich vor.
  • Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien (Akkus).

Lieferumfang

  • Blindabdeckung ist im Lieferumfang enthalten.
  • Akku im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 291803

RFA, 564 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 291803

IFC, 28 Kb

Laden


USV für Gira Notrufset
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2918 ..

PDF, 160 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads