System 106 Aufputz-Gehäuse
5fach

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Verkehrsweiß (lackiert)
Best.-Nr. 5505 902
5505 902
234,96 EUR
EAN 4010337022985
VE 1
PS 20
Anthrazit
Best.-Nr. 5505 910
5505 910
234,96 EUR
EAN 4010337022992
VE 1
PS 20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Ersatzteil

Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.
Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.

Merkmale

Merkmale

  • Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm.
  • Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
  • Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet.

Hinweise

  • Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.

Lieferumfang

  • Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlusswiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: Aufputz-Gehäuse 1fach).

Abmessungen in mm

1fach: 106,5 106,5 23,35
2fach: 106,5 213,0 25,35
3fach: 106,5 319,5 25,35
4fach: 106,5 426,0 25,35
2 x 2fach: 213,0 213,0 25,35
5fach: 106,5 532,5 25,35

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.210 Kb

Laden


System 106 Aufputz-Gehäuse 1- bis 5fach
Montageanleitungen

Montageanleitung

Best.-Nr. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 3.258 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads