System 3000 Impulseinsatz

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5410 00
5410 00
76,18 EUR
EAN 4010337048305
VE 1/5
PS 02
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
  • Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten.
  • Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz.
  • Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth® aus dem System 3000.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Stand-by:
0,25 bis 0,45 W

Stromaufnahme:
ca. 2,8 mA

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 541000

RFA, 516 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 541000

IFC, 15 Kb

Laden


Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.396 Kb

Laden


Impulseinsatz, Treppenlichtautomat
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads