Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2474 00
2474 00
120,40 EUR
EAN 4010337104407
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt 0394 ..

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen oder Fußbodentemperiersystemen.
  • Regeln der Fußbodentemperatur in geschlossenen Räumen.
  • Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung des Fußbodens.
  • Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenktemperatur (ECO) über Zentraluhr.
  • Externer Temperatursensor (Fernfühler).
  • Frostschutzfunktion.
  • Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).
  • Heizunterbrechung bei Dauerheizen nach einer Stunde für 5 Minuten.
  • Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
  • Dieser Regler erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen: TX(0,0,0,0,0,0,0,0)

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Schaltstrom:
max. 10 A

Anschlussleistung
Ohmsche Last:
2300 W

Stand-by:
< 0,15 W

Leitungslänge
Eingänge:
max. 100 m

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Fernfühler
Anschlussleitung:
4 m
verlängerbar:
max. 50 m
verlängerbar:
2 x 1,5 mm²

Abmessungen
Fühler:
Ø7,8 H 20

Hinweise

  • Fernfühler im Fußboden im Leerrohr verlegen.
  • Die Zuleitung zum Fernfühler ist verlängerbar auf 50 m mit 2-adriger Leitung (2 x 1,5 mm²).

Lieferumfang

  • Fernfühler in Kunststoffkappe ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2474 00

PDF, 1.043 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads