Thermischer Stellantrieb 230 V~

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2169 00
2169 00
51,55 EUR
EAN 4010337016724
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Thermischer Stellantrieb zur Betätigung von Heizungsventilen für eine Einzelraumregelung.
  • Kompatibel zum Ventiladaptersystem und zur Anschlussleitung des Vorgängers.
  • Zustandsanzeige geöffnet oder geschlossen.
  • First-Open-Funktion für einfache Montage und Inbetriebnahme.
  • Stromlos geschlossen.

Technische Daten

Betriebsspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Betriebsleistung:
ca. 1 W

Ventilhub:
4 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis 60 °C

Stellkraft:
100 N

Schutzart:
IP54

Anschlussleitung
Querschnitt:
2 x 0,75 mm²
Länge:
1 m

Lieferumfang

  • Ventiladapter VA 80 für folgende Eckventile im Lieferumfang enthalten. Heimeier, MNG (ab 1998), Oventrop M30x1,5 (ab 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (ab 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (ab 1999), IVAR, Strawa (ab 2003 neue Halterung), Taco (für Alpha-Antrieb ab 2005), Emmeti, Caleffi-Verteiler Serie 670, Bianchi 4-Wege-Ventil, Nereus Eckventil DN 10.

Abmessungen in mm

B 58 H 58 T 45

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Thermischer Stellantrieb 230 V~
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 2169 00

PDF, 402 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads