Neu

Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren Symbol
Tür

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Farbneutral
Best.-Nr. 3218 00
3218 00
16,51 EUR
EAN 4010337039983
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 01/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauer-beleuchtung gewechselt werden.

Hinweise

  • Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache in barrierefreier Wohnumgebung geeignet.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Abmessungen in mm

Beschriftungsfeld: B 51 H 51

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads