Einschub Datenhaube für High-End-Lautsprechersteckverbinder WBT (+/-)

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0091 00
0091 00
62,36 EUR
EAN 4010337091004
VE 5
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
  • Zum professionellen Anschluss von Lautsprecherleitungen bis max. 10 mm² durch Unterklemmen unter Schraubmutter oder durch 4 mm Bananenstecker.

Technische Daten

Material:
OFC Kupfer mit 24 Karat vergoldet

Übergangswiderstand
Klemmbefestigung:
≤ 0,1 mΩ
Standard Bananenstecker:
≤ 0,15 mΩ

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Einschübe für Datenhauben
Gebrauchsanleitungen

Best.-Nr. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 122 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads