Fußbodenleergehäuse Unterputz mit Klappdeckel

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Alu-Druckguss
Best.-Nr. 0118 00
0118 00
206,47 EUR
EAN 4010337041252
VE 1
PS 17
Edelstahloptik matt
Best.-Nr. 0118 20
0118 20
420,75 EUR
EAN 4010337118206
VE 1
PS 17
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Merkmale

  • Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.).
  • Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreihbar.

Technische Daten

Schutzart:
IP41

Abmessungen
Alu-Druckguss:
B 112 x H 112 x T 61,5 mm
Edelstahloptik matt:
B 112 x H 112 x T 63,9 mm

Hinweise

  • Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.

Abmessungen in mm

Alu-Druckguss: B 112 H 112 T 61,5
Edelstahloptik matt: B 112 H 112 T 63,9

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads