Einsatz Zugtaster 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt
Best.-Nr. 0165 00
0165 00
23,08 EUR
EAN 4010337165002
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 10/2025.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
30 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Schließer, 1-polig mit sep. Meldekontakt
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Zugtaster für Schließer-Funktion 1-polig mit seperatem Meldekontakt

Best.-Nr. 0165 00

PDF, 20 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads