Treppenlichtautomat

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 0821 00
0821 00
116,14 EUR
EAN 4010337821007
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Manuelles oder automatisches Schalten von Licht in Treppenhäusern.
  • Einschalten mittels System 2000 und System 3000 Impulseinsatz oder Installationstastern.
  • Nachlaufzeit einstellbar.
  • Elektronischer Überlastschutz für den Steuereingang.
  • Automatikfunktion mit oder ohne Ausschaltvorwarnung.
  • Licht dauerhaft ein- oder ausschalten.
  • Einsatz in 3- oder 4-Leiterschaltung.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Strombelastung Steuereingang A1:
40 mA

Schaltspannung:
AC 250 V

Schaltstrom ohmsch:
16 A

Einschaltstrom 20 ms:
max. 165 A

Mindestschaltstrom AC:
100 mA

Anschlussleistung
HV-LED-Lampen:
typ. 400 W
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2300 W
Tronic-Trafo:
1500 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1200 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300  (140 µF)
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
920 VA
EVG:
typabhängig

Leitungslänge
Last:
max. 100 m
Steuerleitung:
max. 100 m

Einschaltzeit:
10 s bis 15 min

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +45 °C

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 1

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 082100

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 082100

IFC, 15 Kb

Laden


Impulseinsatz, Treppenlichtautomat
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads